Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
391 S-ELS - Swivel castor with total lock
Bill of material
391 S 127 ELS
ORDERNO
Article-number
391 S 127 ELS
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x32 mm
LC
Load capacity
100 kg
H
Overall height H
158 mm
STEM
Stem
27.8 mm
HS
Hole spacing
M8x19 mm
SR
Swivel radius
106.5 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください